Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelschraube
Form
AM
Ausführung 1
DIN 316
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
10
A max.
22
Befestigungsart
Flügel
D2 max.
9,5
Festigkeitsklasse
4.6
K
10,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl mind. Güte 4.6 oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Flügelschrauben können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch