Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelmutter
Form
DE
Ausführung 1
DIN 315
Produkttyp
Mutter
DIN
ähnlich DIN 315
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
20
A max.
39
D2 max.
16
H1
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, ab M12 Temperguss oder Edelstahl (A 2).
Ausführung
Stahl und Temperguss galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch