{"product":{"productId":"agid.18404","price":2.71,"name":"FLÜGELMUTTER ÄHNLICH DIN315 M10,FORM:DEUTSCH, EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Flügelmutter
DIN 315
Edelstahl A2
blank
- Können ohne Werkzeug angezogen werden
Verkaufseinheit
2,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelmutter
Form
DE
Ausführung 1
DIN 315
Produkttyp
Mutter
DIN
ähnlich DIN 315
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
25
A
max.
51
D2
max.
20
H1
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, ab M12 Temperguss oder Edelstahl (A 2).
Ausführung
Stahl und Temperguss galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.