{"product":{"productId":"agid.18404","price":1.76,"name":"FLÜGELMUTTER M10, FORM:AMERIKANISCH,EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Flügelmutter
Edelstahl A2
blank
- Können ohne Werkzeug angezogen werden
Verkaufseinheit
1,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelmutter
Form
AM
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
17,3
A
max.
35,3
D2
max.
16,5
H1
6,3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.