Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelmutter
Form
AM
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
H=Höhe
8,8
A max.
18,5
D2 max.
8
H1
3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch