Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 934
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M33
G=Gewinde / für Gewinde
M33
H=Höhe
26
SW=Schlüsselweite
50
Befestigungsart
Außensechskant
E
55,4
Festigkeitsklasse
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, blank oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank.
Hinweis
Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger).
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch