{"product":{"productId":"agid.32697","price":0.32,"name":"SECHSKANTMUTTER DIN934 M10, SW=17,STAHL 10 VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
Stahl
verzinkt
- Stahl
- Festigkeitsklasse 8, 10 oder 12
- Blank oder verzinkt
Verkaufseinheit
0,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 934
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
8
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
E
18,9
Festigkeitsklasse
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, blank oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank.
Hinweis
Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger).
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.