{"product":{"productId":"agid.36193","price":0.11,"name":"SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, ISO4035,DIN439 RECHTSGEWINDE M08, SW=13, STAHLGALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
niedrige Form
Stahl
galvanisch verzinkt
- Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Ideal für Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit
Verkaufseinheit
0,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Gewindeart
Rechtsgewinde
Ausführung 1
niedrige Form
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 439
ISO
ISO 4035
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
4
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außensechskant
E
14,38
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.