Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Gewindeart
Rechtsgewinde
Ausführung 1
niedrige Form
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 439
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M18x1,5
G=Gewinde / für Gewinde
M18x1,5
H=Höhe
9
SW=Schlüsselweite
27
Befestigungsart
Außensechskant
E
29,56

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch