{"product":{"productId":"agid.18388","price":4.05,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK HOHEFORM ÄHNLICH DIN982, M20, SW=30,EDELSTAHL A2 BLANK, KOMP:POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Klemmstück
Edelstahl A2
blank
- Radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter
- Temperaturbereich: -50° C bis +120° C
Verkaufseinheit
4,05 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Klemmstück
Ausführung 2
hohe Form
Produkttyp
Mutter
DIN
ähnlich DIN 982
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Material
Komponente
Polyamid
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
22
SW=Schlüsselweite
30
Befestigungsart
Außensechskant
E
32,95
M
16,9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter.
Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen.
Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
M4 gemäß DIN EN ISO 7040.
Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen.
Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
M4 gemäß DIN EN ISO 7040.
Temperaturbereich
-50 °C bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.