Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Klemmstück
Ausführung 2
niedrige Form
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 985
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyamid
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M30
G=Gewinde / für Gewinde
M30
H=Höhe
30
SW=Schlüsselweite
46
Befestigungsart
Außensechskant
E
50,85
Festigkeitsklasse
8
M
19

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter.

Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen.

Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden.

In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Temperaturbereich
-50 °C bis +120 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch