Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Form
V
Ausführung 1
mit Klemmstück
Produkttyp
Mutter
DIN
ähnlich DIN 980
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H=Höhe
13
SW=Schlüsselweite
24
Befestigungsart
Außensechskant
E
26,76
Festigkeitsklasse
70
M
8,8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig).

In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Die Form und Maße der Edelstahl-Ausführungen sind gleich wie bei DIN 934 mit zusätzlicher Quetschung.
Zeichnungshinweis
a) Stahl
b) Edelstahl
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch