{"product":{"productId":"agid.18390","price":2.89,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK DIN980,M20, SW=30, FORM:V, STAHL 8 GALVANISCHVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Klemmstück
Stahl
galvanisch verzinkt
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl A2
Verkaufseinheit
2,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Form
V
Ausführung 1
mit Klemmstück
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 980
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
20
SW=Schlüsselweite
30
Befestigungsart
Außensechskant
E
32,95
Festigkeitsklasse
8
M
11
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig).
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Die Form und Maße der Edelstahl-Ausführungen sind gleich wie bei DIN 934 mit zusätzlicher Quetschung.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Die Form und Maße der Edelstahl-Ausführungen sind gleich wie bei DIN 934 mit zusätzlicher Quetschung.
Zeichnungshinweis
a) Stahl
b) Edelstahl
b) Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.