{"product":{"productId":"agid.18390","price":10.06,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK DIN980,M30, SW=46, FORM:V, STAHL 10 GALVANISCHVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Klemmstück
Stahl
galvanisch verzinkt
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl A2
Verkaufseinheit
10,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Form
V
Ausführung 1
mit Klemmstück
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 980
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M30
G=Gewinde / für Gewinde
M30
H=Höhe
30
SW=Schlüsselweite
46
Befestigungsart
Außensechskant
E
50,85
Festigkeitsklasse
10
M
16,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig).
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Die Form und Maße der Edelstahl-Ausführungen sind gleich wie bei DIN 934 mit zusätzlicher Quetschung.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Die Form und Maße der Edelstahl-Ausführungen sind gleich wie bei DIN 934 mit zusätzlicher Quetschung.
Zeichnungshinweis
a) Stahl
b) Edelstahl
b) Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.