Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch und Sperrrippen
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
7
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außensechskant
D1
18,2
Festigkeitsklasse
10
N (Anzahl)
48

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Hinweis
Die Sperrrippen prägen sich in den Gegenwerkstoff ein. Dadurch entsteht eine formschlüssige Verbindung die ein selbständiges Lösen der Verbindung verhindert. Mehrfach wiederverwendbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch