{"product":{"productId":"agid.18405","price":1.47,"name":"SECHSKANTMUTTER M. FLANSCH U.SPERRRIPPEN, M10, SW=15, STAHL 10 BLANK(SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Flansch und Sperrrippen
Stahl
blank (schwarz)
- Formschlüssige Verbindung
- Selbstständiges Lösen der Verbindung wird verhindert
- Mehrfach wiederverwendbar
- Oberflächengehärtet
Verkaufseinheit
1,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch und Sperrrippen
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
8,5
SW=Schlüsselweite
15
Befestigungsart
Außensechskant
D1
21
Festigkeitsklasse
10
N
(Anzahl)
48
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Hinweis
Die Sperrrippen prägen sich in den Gegenwerkstoff ein. Dadurch entsteht eine formschlüssige Verbindung die ein selbständiges Lösen der Verbindung verhindert. Mehrfach wiederverwendbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.