{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.4,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH EN1661DIN6923, M08, SW=13, EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Flansch
Edelstahl A2
blank
Verkaufseinheit
0,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
8
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außensechskant
C
1,2
D1
17,9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.