{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.17,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH EN1661DIN6923, M05, SW=8, STAHL 8 GALVANISCHVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Flansch
Stahl
galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
0,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
H=Höhe
5
SW=Schlüsselweite
8
Befestigungsart
Außensechskant
C
1
D1
11,8
Festigkeitsklasse
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.