Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
20
SW=Schlüsselweite
30
Befestigungsart
Außensechskant
C
3
D1
42,8
Festigkeitsklasse
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch