{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.26,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH ÄHNLICHEN1661 ÄHNLICH DIN6923, M05, SW=8,EDELSTAHL A4 BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Flansch
Edelstahl A4
blank
Verkaufseinheit
0,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Mutter
DIN
ähnlich DIN 6923
EN
ähnlich EN 1661
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M5
H=Höhe
5
SW=Schlüsselweite
8
Befestigungsart
Außensechskant
C
1
D1
11,8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.