{"product":{"productId":"agid.17144","price":0.2,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH D=M08 STAHL"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Flansch
Stahl
verzinkt
- Ideal in Verbindung mit einer Hammerkopfschraube
Verkaufseinheit
0,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
8
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außensechskant
D1
21
Nutbreite
10
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Mutter mit großem Bund. Ideal in Verbindung mit einer Hammerkopfschraube.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.