{"product":{"productId":"agid.4105","price":1.32,"name":"VERLÄNGERUNGSMUTTER 3D HOCH M10, SW=17,VERGÜTUNGSSTAHL 10 BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Verlängerungsmutter
3D hoch
Vergütungsstahl
brüniert
- Verlängerung von Gewindestangen
Verkaufseinheit
1,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungsmutter
Ausführung 1
3D hoch
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H = 3 x D
30
H=Höhe
30
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
E
19,6
Festigkeitsklasse
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, brüniert.
Hinweis
Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen Schrauben von beiden Seiten max. auf halbe Mutternhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge 1x Durchmesser.
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.