Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verlängerungsmutter
Ausführung 1
3D hoch
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H = 3 x D
48
H=Höhe
48
SW=Schlüsselweite
24
Befestigungsart
Außensechskant
E
27,7
Festigkeitsklasse
10

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, brüniert.
Hinweis
Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen Schrauben von beiden Seiten max. auf halbe Mutternhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge 1x Durchmesser.
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch