Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannschlossmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 1478
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
verzinkt
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
200
Befestigungsart
Gewinde
C
5
D2
33,7
D3
27
D4
12
M
24
Tragkraft N
69000

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form. Einerseits Rechtsgewinde und andererseits Linksgewinde.

Die Spannschlossmuttern entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A und tragen das Ü-Zeichen (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle).

Der Kern-Ø für die Innengewinde kann größer ausfallen, die Funktion ist davon aber nicht beeinträchtigt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch