{"product":{"productId":"agid.18360","price":10.8,"name":"SPANNSCHLOSSMUTTER DIN1479, M24, SW=36,STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Spannschlossmutter
Stahl
verzinkt
- Entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A
- Mit Ü-Zeichen
- Rechts- und Linksgewinde
Verkaufseinheit
10,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannschlossmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 1479
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M24
G=Gewinde / für Gewinde
M24
H=Höhe
115
SW=Schlüsselweite
36
Befestigungsart
Außensechskant
D2
26
D4
4
M
29
Tragkraft
N
69000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Spannschlossmuttern mit Sechskant. Einerseits Rechtsgewinde und andererseits Linksgewinde.
Die Spannschlossmuttern entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A und tragen das Ü-Zeichen (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle).
Der Kern-Ø für die Innengewinde kann größer ausfallen, die Funktion ist davon aber nicht beeinträchtigt.
Die Spannschlossmuttern entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A und tragen das Ü-Zeichen (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle).
Der Kern-Ø für die Innengewinde kann größer ausfallen, die Funktion ist davon aber nicht beeinträchtigt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.