Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
1,5D hoch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6331
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
H = 1,5 x D
9
H=Höhe
9
SW=Schlüsselweite
10
A
3
Befestigungsart
Außensechskant
D1
14
Festigkeitsklasse
10

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Sechskantmuttern aus Stahl blank können durch das Vergüten eine grauschwarze Oberfläche erhalten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch