{"product":{"productId":"agid.4108","price":17.32,"name":"SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6331, M20,SW=30, EDELSTAHL A2 1.4301 BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
1,5D hoch
Edelstahl A2
blank
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
17,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
1,5D hoch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6331
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H = 1,5 x D
30
H=Höhe
30
SW=Schlüsselweite
30
A
6
Befestigungsart
Außensechskant
D1
37
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Sechskantmuttern aus Stahl blank können durch das Vergüten eine grauschwarze Oberfläche erhalten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.