Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit unverlierbarer Scheibe
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Polyamid
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
15,5
SW=Schlüsselweite
13
A
7
A1
3,5
A2
6
Befestigungsart
Außensechskant
D1
17
D2
18,6
D3
8,5
E
15
Festigkeitsklasse
10

Beschreibung

Werkstoff
Sechskantmutter und Scheibe Vergütungsstahl.
Haltering PA 6 schwarz.
Ausführung
Sechskantmutter und Scheibe vergütet und brüniert. Sechskantmutter Festigkeitsklasse 10.
Vorteile
Wir bringen zusammen, was zusammen gehört: Sechskantmutter und Scheibe in einer Einheit.
- Eine kompakte Einheit.
- Die Scheibe ist über den Haltering unverlierbar mit der Sechskantmutter verbunden.
- Bauteile wie z.B. teure Sonderpratzen, Spannscheiben, Flansche usw. werden durch die Sechskantmutter mit Scheibe geschont. Dadurch: Kostenvorteile durch weniger Verschleiß.
- Weitere Kostenvorteile im Beschaffungswesen: Ein Bestellvorgang für bisher zwei Produkte.
Zeichnungshinweis
1) Sechskantmutter
2) Haltering
3) Scheibe
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch