{"product":{"productId":"agid.4111","price":20.14,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT UNVERLIERBARERSCHEIBE M20, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTETUND BRÜNIERT, KOMP:POLYAMID, SW=30"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit unverlierbarer Scheibe
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Kompakte Einheit
- Schonung von Bauteilen
Verkaufseinheit
20,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit unverlierbarer Scheibe
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Polyamid
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
36
SW=Schlüsselweite
30
A
12
A1
6
A2
11
Befestigungsart
Außensechskant
D1
36
D2
38
D3
20,5
E
34,6
Festigkeitsklasse
10
Beschreibung
Werkstoff
Sechskantmutter und Scheibe Vergütungsstahl.
Haltering PA 6 schwarz.
Haltering PA 6 schwarz.
Ausführung
Sechskantmutter und Scheibe vergütet und brüniert. Sechskantmutter Festigkeitsklasse 10.
Vorteile
Wir bringen zusammen, was zusammen gehört: Sechskantmutter und Scheibe in einer Einheit.
- Eine kompakte Einheit.
- Die Scheibe ist über den Haltering unverlierbar mit der Sechskantmutter verbunden.
- Bauteile wie z.B. teure Sonderpratzen, Spannscheiben, Flansche usw. werden durch die Sechskantmutter mit Scheibe geschont. Dadurch: Kostenvorteile durch weniger Verschleiß.
- Weitere Kostenvorteile im Beschaffungswesen: Ein Bestellvorgang für bisher zwei Produkte.
- Eine kompakte Einheit.
- Die Scheibe ist über den Haltering unverlierbar mit der Sechskantmutter verbunden.
- Bauteile wie z.B. teure Sonderpratzen, Spannscheiben, Flansche usw. werden durch die Sechskantmutter mit Scheibe geschont. Dadurch: Kostenvorteile durch weniger Verschleiß.
- Weitere Kostenvorteile im Beschaffungswesen: Ein Bestellvorgang für bisher zwei Produkte.
Zeichnungshinweis
1) Sechskantmutter
2) Haltering
3) Scheibe
2) Haltering
3) Scheibe
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.