Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
1,5D hoch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6330
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H = 1,5 x D
12
H=Höhe
12
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außensechskant
D1
9
E
15
Festigkeitsklasse
10
R
11

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen 07420 Form D und G verwendet werden.
07260-808 = Edelstahl A4.
Merkmale
Form B: mit einseitig kugeliger Auflagefläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch