{"product":{"productId":"agid.4114","price":3.42,"name":"SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6330, M24,SW=36, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK(SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
1,5D hoch
Vergütungsstahl
blank (schwarz)
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl A2
Verkaufseinheit
3,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
1,5D hoch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6330
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M24
G=Gewinde / für Gewinde
M24
H = 1,5 x D
36
H=Höhe
36
SW=Schlüsselweite
36
Befestigungsart
Außensechskant
D1
26
E
41,6
Festigkeitsklasse
10
R
32
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen 07420 Form D und G verwendet werden.
07260-808 = Edelstahl A4.
07260-808 = Edelstahl A4.
Merkmale
Form B: mit einseitig kugeliger Auflagefläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.