{"product":{"productId":"agid.4114","price":9.82,"name":"SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6330, M20,SW=30, EDELSTAHL A2 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
1,5D hoch
Edelstahl A2
blank
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl A2
Verkaufseinheit
9,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
1,5D hoch
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 6330
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H = 1,5 x D
30
H=Höhe
30
SW=Schlüsselweite
30
Befestigungsart
Außensechskant
D1
22
E
34,6
Festigkeitsklasse
70
R
27
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen 07420 Form D und G verwendet werden.
07260-808 = Edelstahl A4.
07260-808 = Edelstahl A4.
Merkmale
Form B: mit einseitig kugeliger Auflagefläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.