Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Kugelpfanne
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
18,5
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
D1
22

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², blank.
Hinweis
Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch