{"product":{"productId":"agid.17638","price":20.47,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT KUGELPFANNE M16,EDELSTAHL A2 BLANK, SW=24"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
mit Kugelpfanne
Edelstahl A2
blank
- Mit Verliersicherung
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
20,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Kugelpfanne
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H=Höhe
29
SW=Schlüsselweite
24
Befestigungsart
Außensechskant
D1
31
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², blank.
Vergütet auf 900 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², blank.
Hinweis
Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.