{"product":{"productId":"agid.23984","price":2.78,"name":"HUTMUTTER M08, SW=13 EDELSTAHL A41.4404, POLIERT"},"currency":"EUR"}
Hutmutter
Edelstahl A4
poliert
- Eignet sich speziell für den Hygienebereich
- Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung
- Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Verkaufseinheit
2,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hutmutter
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
SW=Schlüsselweite
13
B
0,8
Befestigungsart
Außensechskant
C
1,6
D1
16
H
12
R1
20
T
8
Verpackungsart
einzeln verpackt
W
30
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Oberfläche der Hutmutter ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Mutternkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Die Gesamthöhe ist niedrig gewählt, um eventuelle Störkonturen so gering wie möglich zu halten. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe Ra 0,8 µm haften an der Oberfläche so gut wie keine Schmutzpartikel an.
Auf Anfrage
Zollgewinde, Höhenvarianten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.