{"product":{"productId":"agid.4117","price":6.26,"name":"HUTMUTTER ÄHNLICH DIN1587, M14, SW=22,STAHL 8 BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Hutmutter
Stahl
brüniert
- Bietet hohe Sicherheit durch geschlossene Form
Verkaufseinheit
6,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hutmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
ähnnlich DIN 1587
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M14
G=Gewinde / für Gewinde
M14
H=Höhe
25
SW=Schlüsselweite
22
Befestigungsart
Außensechskant
Festigkeitsklasse
8
H1
11
L
18
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.