Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Hutmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
ähnnlich DIN 1587
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H=Höhe
28
SW=Schlüsselweite
24
Befestigungsart
Außensechskant
Festigkeitsklasse
8
H1
13
L
21

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch