Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7089A
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
4,3
D2=Außendurchmesser
9
Für=für Schrauben
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
H=Höhe
0,8
Befestigungsart
Bohrung
Festigkeitsklasse
70

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch