{"product":{"productId":"agid.4120","price":3.65,"name":"SCHEIBE DIN EN ISO7089A FÜR M36,EDELSTAHL A2 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Scheibe
Edelstahl A2
blank
- Zur Kraftverteilung
- Oberflächenschutz am Bauteil
- Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
3,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7089A
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
37
D2=Außendurchmesser
66
Für=für Schrauben
M36
G=Gewinde / für Gewinde
M36
H=Höhe
5
Befestigungsart
Bohrung
Festigkeitsklasse
70
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.