Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7089A
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
15
D2=Außendurchmesser
28
Für=für Schrauben
M14
G=Gewinde / für Gewinde
M14
H=Höhe
2,5
Befestigungsart
Bohrung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch