{"product":{"productId":"agid.4120","price":0.19,"name":"SCHEIBE DIN EN ISO7089A FÜR M16, STAHLBLANK"},"currency":"EUR"}
Scheibe
Stahl
blank
- Zur Kraftverteilung
- Oberflächenschutz am Bauteil
- Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7089A
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
17
D2=Außendurchmesser
30
Für=für Schrauben
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H=Höhe
3
Befestigungsart
Bohrung
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.