{"product":{"productId":"agid.18394","price":0.2,"name":"SPANNSCHEIBE STAHL VERZINKT, FÜR M05,S=1,2"},"currency":"EUR"}
Spannscheibe
Stahl
verzinkt
- Hohe Federwirkung
- Zum Ausgleich von Setzungserscheinungen in Schraubverbindungen
- Gehärtet
Verkaufseinheit
0,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6796
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Innendurchmesser
5,3
D2=Außendurchmesser
11
Für=für Schrauben
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
H=Höhe
1,55
S=Stärke
1,2
Befestigungsart
Bohrung
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
gehärtet, blank geölt oder mechanisch verzinkt.
Hinweis
Durch die spezielle Formgebung (geformt wie eine Tellerfeder) erreicht die Spannscheibe eine hohe Federwirkung. Die Federkraft welche bei Belastung (Flachdrücken) der Spannscheibe entsteht beträgt 70 - 90% der entsprechenden Anpresskraft einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 - 10.9.
Spannscheiben werden verwendet, um Setzungserscheinungen in Schraubverbindungen auszugleichen und ein daraus resultierendes Lockern oder Lösen der Verbindung zu verhindern. Die Sicherung erfolgt rein kraftschlüssig.
Spannscheiben werden verwendet, um Setzungserscheinungen in Schraubverbindungen auszugleichen und ein daraus resultierendes Lockern oder Lösen der Verbindung zu verhindern. Die Sicherung erfolgt rein kraftschlüssig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.