Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6796
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Innendurchmesser
21
D2=Außendurchmesser
45
Für=für Schrauben
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
6,4
S=Stärke
5
Befestigungsart
Bohrung

Beschreibung

Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
gehärtet, blank geölt oder mechanisch verzinkt.
Hinweis
Durch die spezielle Formgebung (geformt wie eine Tellerfeder) erreicht die Spannscheibe eine hohe Federwirkung. Die Federkraft welche bei Belastung (Flachdrücken) der Spannscheibe entsteht beträgt 70 - 90% der entsprechenden Anpresskraft einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 - 10.9.

Spannscheiben werden verwendet, um Setzungserscheinungen in Schraubverbindungen auszugleichen und ein daraus resultierendes Lockern oder Lösen der Verbindung zu verhindern. Die Sicherung erfolgt rein kraftschlüssig.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch