{"product":{"productId":"agid.18395","price":0.13,"name":"FEDERSCHEIBE DIN137B, FORM:B GEWELLT,STAHL VERZINKT, FÜR M03, D1=3,2, D2=8"},"currency":"EUR"}
Federscheibe
gewellt
Stahl
verzinkt
- Unterlegscheibe aus Federstahl
- Für Schrauben bis M30
Verkaufseinheit
0,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federscheibe
Form
B
Ausführung 1
gewellt
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 137B
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Innendurchmesser
3,2
D2=Außendurchmesser
8
Für=für Schrauben
M3
G=Gewinde / für Gewinde
M3
H=Höhe
0,5
Befestigungsart
Bohrung
H1
1,6
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
blank oder mechanisch verzinkt.
Hinweis
Federscheiben Form B = gewellt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.