Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federscheibe
Form
B
Ausführung 1
gewellt
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 137B
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Innendurchmesser
25
D2=Außendurchmesser
44
Für=für Schrauben
M24
G=Gewinde / für Gewinde
M24
H=Höhe
1,8
Befestigungsart
Bohrung
H1
8,2

Beschreibung

Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
blank oder mechanisch verzinkt.
Hinweis
Federscheiben Form B = gewellt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch