{"product":{"productId":"agid.18395","price":1.55,"name":"FEDERSCHEIBE DIN137B, FORM:B GEWELLT,STAHL BLANK, FÜR M24, D1=25, D2=44"},"currency":"EUR"}
Federscheibe
gewellt
Stahl
blank
- Unterlegscheibe aus Federstahl
- Für Schrauben bis M30
Verkaufseinheit
1,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federscheibe
Form
B
Ausführung 1
gewellt
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 137B
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
25
D2=Außendurchmesser
44
Für=für Schrauben
M24
G=Gewinde / für Gewinde
M24
H=Höhe
1,8
Befestigungsart
Bohrung
H1
8,2
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
blank oder mechanisch verzinkt.
Hinweis
Federscheiben Form B = gewellt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.