Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 9021
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
Für=für Schrauben
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
Befestigungsart
Bohrung
D1
4,3
D2
12
H
1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt, Härte
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
Die Scheiben haben einen Außendurchmesser von D2 = ~3 × D1.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch