{"product":{"productId":"agid.18391","price":0.33,"name":"SCHEIBE DIN9021 FÜR M06, STAHLGALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Scheibe
Stahl
galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
0,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 9021
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
Für=für Schrauben
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
Befestigungsart
Bohrung
D1
6,4
D2
18
H
1,6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt, Härte
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
Die Scheiben haben einen Außendurchmesser von D2 = ~3 × D1.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.