Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
natur
D1=Innendurchmesser
8,4
D2=Außendurchmesser
20
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
1
Befestigungsart
Bohrung

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid.
Ausführung
weiß.
Hinweis
Die Unterlegscheiben sind vibrationsdämpfend und sichern die Schraubenverbindung unter anderem bei der Vormontage.
Außerdem schützen die Unterlegscheiben die Oberfläche vor Beschädigungen.
Nur für Gewinde mit Freistich geeignet wie z.B. bei Ringschrauben.
Anwendung
Die Unterlegscheiben über das Gewinde drücken oder drehen.
Achtung
Bei Verwendung der Unterlegscheiben mit Ringschrauben, können die angegebenen Kräfte der Ringschrauben nicht gewährleistet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch