Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibe
Ausführung 1
Schraubensicherung
Ausführung 2
mit vergrößerter Planfläche
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 25201
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Innendurchmesser
4,4
D2=Außendurchmesser
9
Für=für Schrauben
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
H=Höhe
1,8
Befestigungsart
Bohrung
VPE
1 kos = 1 par
für Schrauben Zoll
5/32

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt, Härte ≥ 465 HV 1.
Edelstahl, Härte ≥ 520 HV 0,05.
Hinweis
Die Keilsicherungsscheiben gewährleisten die Sicherheit gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubenverbindungen. Eine Verbindung ist auch bei niedriger Schraubenvorspannung gesichert. Besteht bei dynamisch belasteten Schraubverbindungen die Neigung der Schraube (Mutter) zum selbstständigen lösen, nimmt die Schraube (Mutter) ihre formschlüssige Scheibe mit, die mit ihren Schrägflächen unmittelbar gegen die Schrägflächen der Gegenscheibe aufläuft. D.h. je mehr eine Schraubenverbindung „versucht“ sich zu lösen, desto sicherer blockt die Keilwirkung der Scheiben diesen Versuch ab.

Die Lieferung erfolgt paarweise verklebt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch